Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050

Coupleurs inductifs pour la transmission de signal

Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Sorties numériques
4x PNP
Distance de transmission
1...3 mm
Composant
Base
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Sorties numériques
4x PNP
Distance de transmission
1...3 mm
Composant
Base
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, revêtu
Dimensions
Ø 18 x 94 mm
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?