Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

Immer auf dem Laufenden bleiben

Mit unseren E-Mailings erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen zu Produkten, Veranstaltungen, Services und über Balluff.

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren
Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES058C

BES G06EH1-PSC30B-S04G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 6.5 x 63 mm
Bauform
D6.5
Einbau
quasi bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 6.5 x 63 mm
Bauform
D6.5
Einbau
quasi bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten