Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BES0597

BES M18ME-PSC50B-BP02-003

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
Ø 18 x 35 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)

Design del prodotto

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
Ø 18 x 35 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
2000 Hz
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento senza nickel
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare