Que revestimento de cabo é mais adequado para a minha aplicação?
Cabos de PVC
Os cabos com bainha de PVC são maioritariamente utilizados na indústria alimentar ou em áreas húmidas. Em comparação com os cabos PUR, os cabos de PVC não são tão resistentes às tensões mecânicas, mas têm uma boa resistência aos produtos químicos. Os cabos de PVC são geralmente os mais baratos.
Cabos PUR
Os cabos com uma bainha de PUR podem suportar cargas mecânicas elevadas. Eles podem ser usados em correntes de arrasto, por exemplo, pois podem suportar vários milhões de ciclos de flexão. Como os cabos PUR também são altamente resistentes a óleos e produtos químicos, eles são frequentemente utilizados na indústria de automação.
Cabos TPE
Os elastómeros termoplásticos são caracterizados por uma elevada elasticidade e flexibilidade, mas também por uma elevada força e resistência. Eles também oferecem alta resistência a óleos ou bio-óleos. Comparado com o PUR, o revestimento do cabo TPE tem uma maior resistência à radiação UV e uma gama de temperaturas mais alargada, tornando-o adequado para aplicações no exterior.

Desempenho relativo do cabo
Estas classificações relativas são baseadas no desempenho médio.

Outros materiais para cabos
A Balluff também oferece cabos com revestimentos de FEP (etileno propileno fluorado), principalmente para aplicações de temperatura alta ou extrema, e revestimentos de cabos de silicone para aplicações de soldagem.