Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Inteligência incluída

Posicionamento preciso para gruas

Posicionamento preciso para gruas

Setor industrial:Guindastes para armazenagemCliente:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

A Bang fabrica guindastes de transporte de processos e ferramentas para cargas de até 500 toneladas para os setores automotivo, siderúrgico e de energia. Quando os clientes exigem máxima confiabilidade, precisão de posicionamento e ausência de interferência em seus sistemas de manuseio e intralogística semiautomáticos ou totalmente automáticos, o especialista em pontes rolantes confia nos sistemas de sensores da Balluff.


A situação

Especialmente com pontes rolantes na intralogística, o operador e o sistema de controle devem sempre saber a posição absoluta da ponte rolante de forma confiável. Especialmente quando duas ou mais pontes rolantes estão se movendo em um trilho.
Se o grau de contaminação em um pavilhão for alto ou se as pontes rolantes forem operadas ao ar livre, os sistemas ópticos atingirão seus limites.

O desafio

A tarefa era encontrar um sistema que fosse absolutamente confiável e pudesse ser integrado aos sistemas existentes sem grandes trabalhos de instalação e manutenção.
Além disso, o sistema deve ser capaz de abordar posições com precisão repetível na faixa de milímetros e, assim, permitir o controle autônomo seguro.

A solução

A Balluff oferece um sistema de medição de posição absoluta precisamente para esses guindastes e onde quer que seja necessária a máxima precisão para a medição de posição e velocidade em longas distâncias. Com o sistema LDPS, as posições podem ser determinadas a uma distância de até 1.500 metros com uma precisão de repetição de +- 0,5 mm.

O sistema de posicionamento de longa distância opera sem desgaste e sem manutenção e é insensível a choques, vibrações e contaminação.
Ele requer apenas um sensor que se desloca com o guindaste e ímãs montados estaticamente no caminho de deslocamento.

Com essa tecnologia, a Bang agora é capaz de controlar o guindaste de forma totalmente autônoma. As colisões dispendiosas podem ser evitadas graças aos dados exatos de posição no sistema de controle. Informações como áreas restritas ou artigos agora também podem ser integradas com segurança ao processo.

Como isso funciona?

Para usar esse sistema IP67 robusto e resistente, os ímãs são montados no trilho fixo sob a ponte rolante móvel. O sensor é montado no guindaste móvel e se move sobre os ímãs. Dessa forma, o sistema é totalmente livre de desgaste e independente de luz e poeira.

As distâncias entre os ímãs fixos e o sensor móvel estão entre 15 mm e 56 mm, no máximo.

O aspecto especial desse sistema é que não é necessário montar os ímãs com muita precisão para obter um resultado perfeito. A posição dos ímãs é calibrada automaticamente no bloco de funções fornecido para o Siemens TiA. Não é necessário programá-lo você mesmo. Você obtém a solução completa, personalizada de acordo com suas necessidades.

O sistema de medição de posição de aproximadamente 4 m de comprimento que se desloca com o guindaste detecta os sensores de posição montados ao longo do caminho de deslocamento de acordo com um padrão predefinido e calcula a posição absoluta do guindaste a partir disso.
O Sistema de Posicionamento de Longa Distância é a solução ideal quando é essencial conhecer essa posição, mesmo em condições adversas.


Suas vantagens

  • O LDPS permite que você automatize totalmente o seu depósito
  • O LDPS economiza seu dinheiro por meio de métodos eficazes
  • O LDPS evitará erros manuais e colisões
  • O LDPS não apresenta desgaste e é fácil de instalar
  • O LDPS é ideal para a adaptação de sua máquina


Os produtos

Nosso Sistema de Posicionamento de Longa Distância está disponível como "LDPS - até 250 m" e como "X-LDPS - até 1500 m".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar