Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema de processamento de imagem flexível, expansível e modular

Escalabilidade simples graças a funcionalidades inteligentes

Escalabilidade simples graças a funcionalidades inteligentes

Setor industrial: Controle de qualidade na produção automotiva l Cliente: Quality Automation GmbH

A Quality Automation GmbH atua nas áreas de automação de produção e manufatura desde que foi fundada em 2000 e garante a eficiência e a segurança da produção em todo o mundo sob os mais altos padrões de qualidade. Empresas dos setores médico, de consumo e automotivo estão entre os clientes da Quality Automation GmbH.


A situação

Espera-se que os fornecedores, especialmente em grandes indústrias, como o setor automotivo, forneçam qualidade documentada e 100%, muitas vezes em conjunto com uma alta pressão de preços. Na maioria dos casos, isso só pode ser alcançado com o uso da tecnologia de automação em conjunto com o processamento de imagens industriais.

O desafio

Um dos clientes da Quality Automation, que fabrica diferentes tipos de veículos em sua planta, estava procurando um sistema que pudesse verificar vários critérios na produção de carros em uma base específica do tipo. Anteriormente, os critérios eram verificados pelos operadores de linha e havia diferenças na avaliação, dependendo do turno. Mesmo no final de um turno, era exaustivo para os operadores manter o nível. Para reduzir a carga de trabalho dos operadores ao verificar os critérios, o sistema automatizado deve primeiro ler um código de barras para determinar o tipo de veículo. Em seguida, ele deve realizar as verificações de presença, as medições e o reconhecimento de padrões específicos do tipo. As seguintes perguntas devem ser respondidas: Todos os parafusos e vedações estão presentes? Os cabos estão instalados com a cor correta? As conexões dos plugues estão conectadas corretamente? Qual é a posição de um determinado flange em relação ao restante do veículo? Qual é o alinhamento dos componentes individuais montados? O componente correto está instalado? Todos os diversos requisitos e perguntas que exigem maior personalização.

A solução

Com dois sistemas de processamento de imagens, o cliente alcançou um nível consistentemente alto de garantia de qualidade. Os dados coletados pelos sistemas de processamento de imagens e as imagens de defeitos são armazenados em um sistema mestre. Isso garante a documentação completa dos critérios verificados e os defeitos ainda podem ser analisados muito tempo depois de o veículo ter saído da linha. Graças à escalabilidade do sistema de processamento de imagens, o cliente também pode estender a garantia de qualidade a outras áreas em uma data posterior. A expansão não se limita ao número de câmeras industriais utilizadas. O sistema modular de câmeras industriais da Balluff permite à Quality Automation até 80.000 combinações diferentes de câmeras industriais, graças ao grande número de diferentes sensores, filtros, suportes de lentes, interfaces, tipos de caixas e classes de proteção. Isso significa que a câmera industrial certa está disponível para todas as aplicações possíveis.

Como ela funciona?

O primeiro sistema para detecção de presença tem seis câmeras industriais, enquanto o segundo sistema para medição e reconhecimento de padrões é equipado com nove. Cada câmera industrial captura um recurso a ser inspecionado. Ambos os sistemas de processamento de imagens recebem informações de um sistema mestre sobre o tipo de veículo a ser inspecionado.

Dessa forma, os valores-limite necessários também são enviados para os sistemas de processamento de imagens. Os recursos são verificados pelos sistemas de processamento de imagens e os resultados são visualizados por meio de um monitor de monitoramento nas posições de inspeção.

O operador do sistema tem a opção de retificar os problemas encontrados e, em seguida, solicitar que sejam verificados novamente pelos sistemas de processamento de imagens.


As vantagens

Quais são os recursos mais importantes do seu aplicativo?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB de memória de imagem
  • Conexões compatíveis com o setor
  • Recurso inteligente: SmartFrameRecall
  • Recurso inteligente: freio de largura de banda


Os produtos

A Quality Automation conta com a série Gigabit Ethernet para seus sistemas modulares de processamento de imagensBVS CA-GX0 - PoE industrialque é idealmente equipado para uso em ambientes adversos com conexões rosqueáveis de nível industrial e possui os recursos inteligentes necessários com FPGA e memória de imagem.

Recomendações

A combinação de memória de imagem e recursos inteligentes, como limitação de largura de banda ou SmartFrameRecall, garante a operação confiável de várias câmeras industriais em um sistema sem perda de imagem.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar