Alimentação de tensão ideal para o funcionamento sem interferências
Condition-based Maintenance e Condition Monitoring
Para uma alimentação de tensão confiável e eficiente, as nossas fontes de alimentação IO-Link Heartbeat convencem pela sua qualidade e longa vida útil. Fabricadas com componentes de alta qualidade, elas oferecem uma tensão de saída regulada com baixa ondulação residual.
Convencem especialmente pela bem elaborada capacidade de diagnóstico que apoia a manutenção preventiva, manutenção de condição e monitoramento de condição, no contexto de Indústria 4.0.
O monitoramento permite verificar qual o estado, nível de estresse e vida útil, tudo isso via IO-Link. Você recebe informações confiáveis sobre a atual carga elétrica e térmica, o grau de desgaste e o tempo de vida restante da fonte de alimentação. Adicionalmente, você pode visualizar isso no local pelo indicador de status. Para isso, os LEDs de três cores funcionam como um semáforo.
Via IO-Link, você solicita informações adicionais detalhadas sobre diagnóstico e status do equipamento, parâmetros operacionais e histórico, de modo a visualizar esses dados no sistema superior de comando e diagnóstico. Com isso, você sabe a qualquer momento quando um dispositivo precisa ser substituído, aumentando assim a disponibilidade do sistema.
Desenvolvidas especialmente para a automação, as fontes de alimentação podem ser integradas perfeitamente no seu sistema de comando. O seu formato construtivo extremamente estreito numa carcaça de IP20 permite a instalação dentro do armário de distribuição para uma otimização dos recursos. Também estão disponíveis variantes em IP67 para alimentação de módulos em estruturas descentralizadas, diretamente no local do consumidor.