Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Aeronaves: Posicionando as escadas dos passageiros

Aeronaves: Posicionando as escadas dos passageiros

O posicionamento ideal das escadas de passageiros requer a manutenção da distância ideal entre as escadas e a aeronave. Isso é garantido pelo nosso sensor ultrassônico. Os sinais óticos e acústicos ajudam o operador a medir o espaço intermediário e permitem manobras sem danos. E como os sensores ultrassônicos são imunes à água, névoa, sujeira e poeira, eles são confiáveis em qualquer clima.

As características

  • Precisos – garantem alta resolução sem zona cega
  • Faixa de detecção generosa de 350 a 5000 mm
  • Para temperaturas altas e baixas: para uso entre –25 e 70 °C

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar