Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Ajuste de passo das pás das turbinas eólicas

Controle de passo da pá do rotor

Nossos sensores de posição linear magnetostritivos foram especialmente desenvolvidos para uso em cilindros hidráulicos de turbinas eólicas. Usando o ajuste de inclinação do sistema, os ângulos das pás do rotor podem ser ajustados precisamente à velocidade do vento para maximizar a geração de energia e garantir a confiabilidade do sistema.

As características

  • Baixa manutenção
  • Pressão classificada para 600 bar
  • Resistente a vibração e choque para uso sem problemas em condições adversas

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar