Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Altamente preciso, robusto e rápido – mesmo nos espaços mais estreitos

Com sistemas de medição de ângulo BML de discos magnéticos planos

Sistemas de medição angular de discos magnéticos BML

Os sensores BML, compactos e codificados magneticamente foram desenvolvidos para posicionamento preciso e detecção de velocidade em aplicações muito dinâmicas. Os discos codificados magneticamente particularmente planos estão agora expandindo o portfólio da Balluff.

Os discos codificados magneticamente da Balluff são caracterizados por sua precisão e qualidade de magnetização. Eles funcionam sem um ponto de referência, de modo que a posição exata do acionamento é conhecida o tempo todo. Mesmo em diâmetros grandes, o sistema funciona com a maior precisão, economiza muito espaço e, portanto, pode ser facilmente integrado a acionamentos elétricos e eixos de acionamento extremamente compactos. Para aplicações de alto volume, os discos absolutamente codificados também podem ser usados com CIs codificadores fora do eixo disponíveis no mercado.

Os recursos especiais

  • Pode ser integrado graças à baixa altura
  • Robusto, resistente à sujeira
  • Medição precisa e absoluta
  • Ampla gama de diâmetros

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar