Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Amortecimento eletrônico da posição final

Amortecimento eletrônico da posição final

Os sensores de distância indutiva de alta pressão da Balluff detectam esses últimos milímetros antes da parada final com alta precisão. O sinal analógico de 0 a 10 V é ideal para amortecimento eletrônico da posição final. Esses sensores são fáceis de integrar para um monitoramento confiável da posição da válvula. O elemento de atuação cônico expande a faixa de medição, tornando-os flexíveis quando se trata de instalação.

Características

  • Sinal analógico 0…10 V
  • Fácil de integrar
  • Classificação de pressão de até 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar