Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Arquitetura de controle na embalagem secundária

EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Nas máquinas de embalagem modernas, a arquitetura de controle exerce influência decisiva no desempenho, na flexibilidade e na escalabilidade a longo prazo. As conexões ponto a ponto convencionais e as interfaces mistas aumentam a complexidade do sistema, prolongam os tempos de comissionamento e elevam o risco de falhas.

Uma arquitetura de controle baseada em IO-Link oferece uma camada de comunicação digital padronizada entre sensores, atuadores e o controlador. Ao substituir cabeamentos complexos por dispositivos inteligentes e parametrizáveis e por uma comunicação unificada, o IO-Link permite uma arquitetura de máquina unificada em todo o processo de embalagem secundária. Dados em tempo real, funções de diagnóstico e parametrização contribuem para reduzir o tempo de comissionamento, melhorar a disponibilidade da máquina e apoiar estratégias de manutenção preditiva.

Principais benefícios

  • Cabo e projeto da máquina simplificados
    O IO-Link substitui inúmeras conexões individuais por cabos M12 padronizados, reduzindo assim o trabalho de cabeamento, o tempo de instalação e possíveis fontes de erro.

  • Comissionamento e reajuste mais rápidos
    Os parâmetros dos sensores podem ser ajustados, salvos e restaurados digitalmente via IO-Link, o que permite a troca rápida de equipamentos e mudanças de formato baseadas em receitas, sem a necessidade de ajustes manuais.

  • Arquitetura uniforme e escalável
    Graças a uma interface IO-Link padronizada, tanto modelos básicos quanto máquinas avançadas podem utilizar o mesmo conceito de controle, o que simplifica o projeto e facilita futuras atualizações.

  • Funções de diagnóstico avançadas e transparência
    O acesso contínuo aos dados dos sensores e às informações de diagnóstico permite uma resolução mais rápida de falhas, maior estabilidade do processo e serve de base para estratégias de manutenção preditiva.

  • OEE aprimorado e eficiência do ciclo de vida
    Menos tempo de inatividade, tempos de preparação mais rápidos e uma operação baseada em dados contribuem diretamente para uma maior eficácia geral do equipamento (OEE) e menores custos operacionais totais.

BNI004L

Hubs IO-Link

BNI00L3

Módulos de rede com multiprotocolo

BNI00KJ

Módulos de rede com multiprotocolo

BNI00L3

Módulos de rede com multiprotocolo

BNI00L4

Hubs IO-Link

BNI007Z

Hubs IO-Link

BNI004L

Hubs IO-Link

Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Terminais de parafuso/de encaixe, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão IN)
Terminais de parafuso/de encaixe
Conexão, locais de conexão
Terminais de parafuso/de encaixe
Entradas digitais
16x PNP, tipo 2
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
1.0 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Corrente total UA, atuador
1.6 A
Material do invólucro
PA 6,6, UL94V-0
Dimensões
79 x 33.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP20
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
12 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00L3

Módulos de rede com multiprotocolo

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BNI00KJ

Módulos de rede com multiprotocolo

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A (4x) + tipo B (4x)
Corrente de saída, máx.
4 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
12x PNP, tipo3
Saída digitais
12x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BNI00L3

Módulos de rede com multiprotocolo

Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
Aço inoxidável, Inserts
Dimensões
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sim
Escopo de fornecimento
Cinta de ligação à terra
Parafuso M4x6
Não incluso no escopo de fornecimento
Placa de legenda
Tampão cego
Mais detalhes do produto
BNI00L4

Hubs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1.4
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
PNP: Yes, NPN: No
Porta de extensão
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Função suplementar
Vibración
Internal temperature
Descoberta de dispositivos
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
16x 2 A
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
PBT GF30
insertos: aço inoxidável, 1.4404
Dimensões
68 x 38.3 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
2 ms
Dados do processo IN
12 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Secondary features
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Mais detalhes do produto
BNI007Z

Hubs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
PA, transparente
Dimensões
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.5 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar