Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Caminhão de bombeiros: Monitorando a pressão da água

Caminhão de bombeiros: Monitorando a pressão da água

Os sensores de pressão da Balluff ajudam na operação confiável do caminhão de bombeiros. Eles fazem isso monitorando a pressão da água. Os sesnores medem constantemente a pressão da água em uma faixa de pressão de até 50 bar e permitem a regulação. Esses sensores extremamente compactos são fáceis de instalar com o plugue M12. E graças à sua carcaça de aço inoxidável, eles são muito robustos.

As características

  • Ampla faixa de temperatura para o meio e o ambiente
  • Economia de espaço

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar