Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Captura óptica da geometria da mandíbula e do dente

Captura óptica da geometria da mandíbula e do dente

Ao capturarem a geometria do maxilar e dos dentes dos seus pacientes, os dentistas estão cada vez mais dispensando o uso de material de impressão e, em vez disso, utilizando a mais moderna tecnologia de câmera. O nosso conceito de câmera modular é ideal para tais aplicações. O software do cliente cria dados 3D para o modelo do dente com múltiplas imagens 2D. Desta forma, restaurações dentárias personalizadas são produzidas com base em dados digitalizados sem contato.

As características

  • Módulos de câmara extremamente compactos, fáceis de integrar em caixas de câmara higiénicas
  • Adaptações individuais - por exemplo, de interfaces de dados - podem ser implementadas rapidamente

The products listed here are “standard products” or “modified standard products.”
When using these products as components in laboratory or medical devices, the laboratory/medical device manufacturer is responsible for checking and qualifying the suitability of these products.
Before design, installation, and commissioning, please observe the data sheet/operating instructions for the product.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar