Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Capturar os fluidos do processo em contacto com o meio

Processamento de bolachas: controlo do nível num ambiente químico

Capturar os fluidos do processo em contacto com o meio

A fabricação de semicondutores envolve muitos processos úmidos, como a limpeza com água ultrapura, que é realizada várias vezes ao longo do ciclo de produção. Outros processos, como a gravação, exigem produtos químicos agressivos. Independentemente do processo, os líquidos necessários devem ser armazenados em tanques e seus níveis devem ser monitorados.

Entretanto, a medição do nível de produtos químicos corrosivos pode representar um desafio especial para os sensores. Especialmente se a parede do tanque não permitir a detecção pelo lado de fora. Nesse caso, nossos sensores capacitivos com invólucro revestido de PTFE são a escolha certa. Eles podem detectar o detectar o nível de meios altamente condutores - como ácidos e álcalis - diretamente no líquido do processo. Isso significa que a gravação, a aplicação de uma resistência, o desenvolvimento após a litografia ou o polimento químico-mecânico e a limpeza do wafer podem começar como planejado.

Os materiais da carcaça de nossos sensores de nível são feitos de aço inoxidável ou plásticos quimicamente resistentes, como PTFE ou PEEK, que sãoinertes e muito resistentes ao calor resistentes ao calor. Até mesmo o monitoramento de nível de meios muito agressivos pode ser resolvido em contato com o meio, pois nossas carcaças especiais de sensores podem suportar os ácidos agressivos.

Nossos sensores com contato com o meio são, portanto, ideais para automação na indústria de semicondutores.


O padrão não se encaixa perfeitamente em suas necessidades? Além de nosso abrangente portfólio padrão, também oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco para discutir suas necessidades.

Benjamin Renz, gerente do segmento de mercado global, semicondutores e eletrônicos


Os recursos especiais

  • Alta resistência química devido, por exemplo, ao invólucro de PTFE
  • para ácidos, álcalis, água ultrapura e lama
  • Compensação de espuma e acúmulo graças à tecnologia Smart Level
  • Detecção precisa e confiável


Produtos para monitoramento de nível molhado na indústria de semicondutores


Deixe-nos tirar o melhor proveito de seus sistemas

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar