Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Colheitadeira de madeira com guindaste: Monitorando a posição da serra elétrica

Colheitadeira de madeira com guindaste: Monitorando a posição da serra elétrica

Com nossos sensores indutivos na conexão de uma colheitadeira de madeira, você pode facilmente verificar a posição de estacionamento da motosserra. O sensor está conectado à junta giratória na qual a serra elétrica gira. Esse sensor robusto detecta com segurança se a serra elétrica se retraiu completamente e se é seguro ativar a alimentação do tronco da árvore. Outra vantagem: esses sensores sem contato são insensíveis à contaminação e, portanto, são ideais para o ambiente hostil da extração de madeira.

As características

  • Longa vida útil: sem desgaste graças ao princípio de operação sem contato
  • Adequado para uma variedade de máquinas: inúmeras variações de sensores e estilos de formatos disponíveis (Ø 3 mm a 80 x 80 mm)
  • Rápido de implantar: disponível mundialmente em estoque

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar