Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Control alt de emp nas torres retenção

Controlar a altura de empilhamento nas torres de retenção

Nossos sensores de distância optoeletrônicos controlam com grande precisão, nas torres de retenção, a altura de empilhamento das placas de soldagem. Montados acima do empilhamento, estes utilizam o tempo de luz de operação a fim de calcular exata e rapidamente o estoque.

O sinal analógico de saída dá a você informação sobre o número de peças remanescentes. Assim, você obterá a uma visão geral, a qualquer momento - de um local central partir de: Seus robôs contam sempre com material de soldagem suficiente. E você substitui a torre de retenção vazia sem perda de tempo.

As características específicas

  • Quase que independentemente do material, da cor e do grau de reflexão do objeto
  • Ampla faixa de trabalho até no máximo 5 m
  • Sinal de saída analógico proporcional à distância
  • Não demanda medidas de proteção adicionais, pois classe de laser 1

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar