Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle de acesso

Controle de acesso

Por meio dos sistemas Industrial RFID, o acesso às máquinas é limitado de modo controlado e à prova de manipulações. A diferenciação entre pessoas proporciona acesso limitado a determinadas telas. As telas para interface podem ser trocadas automaticamente. Com o auxílio do controle de acesso, os tempos de trabalho dos usuários podem ser vistos e a manutenção regular pode ser acompanhada.

As características específicas

  • leitura confiável através de parede de aço inoxidável de 3 mm de espessura com uma antena RFID de 125 kHz
  • chaveiros coloridos para diferentes níveis de usuário

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar