Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle do fluxo de material (Gates)

Controle do fluxo de material (Gates)

Armazéns ou áreas de armazenamento com alto rendimento estão associados a um grande número de lançamentos de material. O objetivo é saber sempre exatamente quais itens estão saindo do depósito e quais artigos estão entrando. O ideal é que isso seja feito de forma automatizada, sem a necessidade de um funcionário com um scanner manual.
Aqui a nossa porta RFID estacionária é a solução ideal. Detecta objetos a partir de uma distância de até 6 metros, de forma totalmente automática e a granel. Isto poupa tempo e minimiza as taxas de erro. Para orientação adicional do usuário, você também pode integrar diretamente nossas torres de iluminação SmartLight. Esta visualização significa que você tem sempre uma visão clara do que está acontecendo.

Características

  • Registo automático, otimizado no tempo correto da movimentação de itens
  • Minimiza erros - sem erros de entrada ou itens esquecidos
  • Conhecimento altamente preciso dos níveis de estoque através da sincronização do inventário digital e real

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar