Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle do processo

Controle do processo

Com nossos sensores de distância fotoelétricos, você monitora a esteira para garantir a velocidade correta de alimentação do material. Ao monitorar o processo de fabricação de pneus, você poderá intervir em tempo hábil quando surgirem problemas. A tecnologia de tempo de voo desses sensores garante medições estáveis e precisas, independentemente da composição da superfície. Outra vantagem: o invólucro compacto IP67 significa que os sensores podem ser facilmente integrados, mesmo em espaços apertados.

Características

  • Medições estáveis com alta precisão, independentemente da superfície do material
  • Supressão de primeiro plano e segundo plano
  • Faixa de medição escalável
  • Operação simples e intuitiva com botões de configuração e visor

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar