Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controle qual. aplicação revestimentos

Controle qual. aplicação revestimentos

À altura da sua promessa de qualidade: O sensor de cor BFS da Balluff trabalha fora de concorrência no controle de revestimentos de chapa. Ele reconhece as menores nuances nas cores e registra de modo confiável, se uma chapa sai da produção com ou sem polimento. Nem variações de temperatura impedem a classificação segura das chapas.

As particularidades

  • diferenciação de qualquer quantidade de cores
  • três saídas digitais e uma interface serial para a avaliação (saída direta dos valores de cor Lab)
  • elevada faixa de detecção de até 400 mm de largura

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar