Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controlo da dinâmica de condução e deteção de carga com RFID para veículos de transporte automatizados

Veículo de transporte sem condutor

Os veículos guiados automaticamente (AGVs) são indispensáveis para o fluxo interno de materiais. Eles asseguram que os materiais de produção necessários cheguem ao seu destino automaticamente em longas distâncias e com um alto grau de segurança pessoal.

Os sistemas RFID oferecem conceitos de sucesso para o controlo da dinâmica de condução e reconhecimento de posição para gerir de forma optimizada os requisitos individuais. A dinâmica de condução pode ser controlada com suportes de dados incorporados no piso. Os veículos travam perfeitamente nas curvas e aceleram de forma óptima nas rectas. Além disso, os suportes de dados asseguram que a posição de estacionamento, a posição de descarga e de carga, a posição de desvio e a posição de carga são corretamente identificadas. Ao mesmo tempo, o sistema RFID fornece informações sobre a localização dos AGVs individuais. Isto significa que a implantação e a utilização são conhecidas em qualquer altura. Além disso, as unidades de leitura/escrita no AGV podem identificar os suportes de dados de cargas e contentores e, assim, fornecer informações sobre os materiais transportados.

A utilização de cabeças de leitura/escrita BIS M num design de grandes dimensões garante longos alcances de leitura, de modo a que os suportes de dados sejam detectados sem problemas, apesar da distância ao solo. A rápida velocidade de transferência dos sistemas BIS M permite que os dados sejam transferidos de forma rápida.

  • Suportes de dados planos e grandes para colocação no solo
  • Longo alcance de leitura e velocidade de transmissão rápida para uma transmissão dinâmica de dados em movimento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar