Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controlo da velocidade em zonas sensíveis

Monitoramento confiável de velocidade com câmeras industriais Balluff

Controlo da velocidade em zonas sensíveis

Em áreas sensíveis, como escolas, creches e zonas residenciais, o cumprimento dos limites de velocidade é essencial para garantir a segurança. As câmeras industriais capturam situações de tráfego com precisão e fornecem dados de imagem em alta resolução para aplicações de monitoramento de velocidade. As câmeras industriais Balluff oferecem imagens estáveis mesmo em altas velocidades dos veículos, sob condições de iluminação variáveis e em condições climáticas adversas. Elas detectam veículos com confiabilidade e permitem a identificação clara de veículos e placas no momento em que ocorre uma infração de velocidade.

Os dados de imagem capturados podem ser utilizados por sistemas de nível superior para documentar infrações por excesso de velocidade, identificar veículos e apoiar a aplicação das medidas adequadas.

Áreas típicas de aplicação:

  • Monitoramento de limites de velocidade em zonas escolares e áreas residenciais

  • Controle de veículos em áreas críticas para a segurança

  • Documentação de infrações por excesso de velocidade

  • Integração com sistemas de Reconhecimento Automático de Placas (ANPR)

  • Base para aplicações de segurança viária e fiscalização de trânsito

Os recursos especiais

  • Sensores de imagem Sony de alta resolução permitem a captura nítida de veículos e placas, mesmo em altas velocidades
  • Transmissão de dados em alta velocidade para aquisição de imagens baseada em eventos
  • Qualidade de imagem consistente durante o dia e a noite
  • Design robusto com classificação IP67 para uso externo
  • Operação confiável mesmo sob variações de temperatura

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar