Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Controlo de qualidade de acordo com as suas especificações individuais

O conceito simples para tarefas industriais

Controlo de qualidade de acordo com as suas especificações individuais

Para uma produção moderna e flexível, nosso BVS VisionSensor com fieldbuses e IO-Link oferece uma ampla gama de aplicações. Ele realiza verificações visuais de qualidade das peças fabricadas, incluindo seus estágios de produção, por exemplo, verificando se o tamanho, a distância, a posição e o alinhamento estão corretos ou se as peças estão completas e livres de erros. Isso permite detectar e corrigir erros de processo em cada etapa individual da produção em um estágio inicial. Dessa forma, você pode evitar lotes com falhas e reduzir seus custos de acompanhamento.

Para garantir um fluxo de processo otimizado, sensores adicionais podem ser integrados à solução geral por meio da interface IO-Link, o que significa que você está bem equipado para enfrentar os desafios da Indústria 4.0 com o nosso VisionSensor.

Por meio da interface mestre IO-Link, por exemplo, os status de controle do processo também podem ser exibidos diretamente - sem controle PLC - usando nossa luz de sinalização SmartLight IO-Link. O BVS VisionSensor permite o gerenciamento inteligente de dados e garante o armazenamento moderno de informações. Todos os dados são transferidos para o sistema de controle de nível superior no formato apropriado.

A interface de fácil utilização garante o ensino rápido e fácil de todas as tarefas de acordo com suas especificações individuais. O software completo com ajuda on-line, interface gráfica do usuário, auxílios de ferramentas e manual já estão integrados. Não é preciso dizer que você pode contar com imagens brilhantes.

Além disso, nosso BVS VisionSensor estabiliza todo o processo de produção. Isso ocorre porque somente o nosso BVS VisionSensor pode ser configurado de forma que apenas as informações necessárias para o controle sejam transmitidas pela rede do processo. Todos os outros dados são roteados para uma rede Gigabit Ethernet separada. Isso minimiza a carga de dados e protege sua rede de processo.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar