Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detec mat refor fibra carbono nas garras

Detectar materiais reforçados por fibra de carbono nas agarras

Quando da colocação da fibra de carbono repartida durante o processo de pré-formação, nossos sensores ultrassônicos verificam se a agarra apanhou corretamente a manta. Desta forma, você se certifica que o material dos componentes CFK sejam corretamente moldados. Pois a poeira e a sujeira que podem prejudicar os sensores optoeletrônicos não influenciam o ultrassom. Uma possível carga eletrostática também é facilmente suprimida pelos robustos multifuncionais - ao contrário dos sensores capacitivos.

As características específicas

  • Ampla faixa de detecção (25 mm até 6 m), mesmo para grandes distâncias de objeto
  • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • Processo de medição preciso e consistente, não sensível às influências do ambiente, tais como sujeira ou poeira invólucro,
  • Independentemente da cor e da superfície

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar