Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detec peças confiáveis ambientes severos

Detectar peças confiáveis em ambientes severos

Os nossos sensores indutivos com parada fixa são ideais para verificar, de maneira excepcionalmente confiável, a presença de peças de trabalho e sua posição nas prensas. Com uma ponta de tucho feita de aço endurecido, estes sensores são concebidos para o contato direto permanente com a peça de trabalho. O sensor também não é danificado, em que o tucho deve se comprimir completamente uma vez. Você pode acionar o sensor ao longo de toda a área de deslocamento do tucho.

As características específicas

  • Três tensões elásticas disponíveis: Baixa, média, alta
  • Máxima flexibilidade graças aos diversos tamanhos e às quatro formas de tucho
  • Fácil limpeza e manutenção graças à carcaça com dois compartimentos
  • Ajuste preciso do ponto de comutação

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar