Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção de líquido em garrafas transparentes

Detecção de líquido em garrafas transparentes

Os sensores óticos de forquilha BGL da Balluff detectam, com a ajuda de luz infravermelha, todos os líquidos com um teor de água superior a 15 %. Eles registram os níveis de preenchimento de maneira confiável através das paredes de recipientes transparentes. Nossas barreiras de luz para garfos estão disponíveis em uma versão de aço inoxidável com certificado Ecolab e em IP69K.

As características específicas

  • controle rápido e confiável
  • alta taxa de produtividade
  • adequado também para líquidos em mangueiras finas e transparentes com pequeno diâmetro (≤ 6 mm)
  • alta segurança de processo
  • invólucro compacto
  • sem necessidade de ajuste, transmissor e receptor já alinhado

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar