Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detecção segura da posição das placas

Detecção segura da posição das placas

Os sensores infravermelhos de temperatura comprovam toda a sua utilidade não somente na passagem da fundição contínua para a laminação. Projetados para altas temperaturas, eles monitoram sem contato o transporte de placas também na laminadora de reversão, para que as placas possam ser laminadas de modo eficiente e muito exato. Os sensores dentro de uma robusta carcaça de aço inoxidável M30 dispõem de um indicador multifunções e uma orientação automática do display e, na variante com IO-Link, oferecem todas as vantagens deste standard inovativo de comunicação.

Die Besonderheiten

  • registro seguro de objetos móveis em incandescência
  • colocação em funcionamento e operação simples
  • disponível com interface IO-Link ou analógica

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar