Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar a posição do produto nas esteiras transportadoras usando sensores fotoelétricos

Detectar a posição do produto nas esteiras transportadoras usando sensores fotoelétricos

Para garantir um processo sem falhas durante o transporte, por exemplo, pedaços de carne na produção de embutidos, a posição dos pedaços deve estar exatamente correta. Além disso, todas as peças ausentes precisam ser detectadas com segurança. Na Balluff, você encontrará uma ampla gama de sensores optoeletrônicos de aço inoxidável que são ideais para essa aplicação. Os sensores IP69K certificados pela Ecolab são extremamente robustos, simples de instalar e podem ser limpos usando qualquer um dos métodos comuns, mesmo em um ambiente de moldagem por injeção.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar