Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar a presença de discos de armazenamento de dados

Sensores indutivos BES

Detectar a presença de fatias de dados

Soluções simples de rastreamento podem ser realizadas sem muito esforço: Mesmo a simples utilização de sensores binários e de medição é adequada aqui. Como cada um destes sensores é conectado ao controlador, todos os dados fluem automaticamente para lá para processamento posterior. Recomendamos nossos mini-sensores indutivos especialmente para monitoramento de presença na indústria eletrônica, por exemplo, para detecção de disco de dados na produção de discos rígidos.

As características especiais

  • Design especialmente pequeno, com economia de espaço: pode ser integrado em montagens estreitas
  • Eletrônica totalmente integrada: não são necessários amplificadores externos
  • Menores sensores indutivos do mercado (diâmetro 3 mm, 4 mm e 5 mm, comprimento da carcaça 6 mm)
  • Sem desgaste e sem contato

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar