Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar posições em cilindros de bloco não magnéticos

Detectar posições em cilindros de bloco não magnéticos

As posições variáveis do pistão podem ser detectadas de maneira confiável a partir do exterior em cilindros de bloco feitos de materiais não magnéticos, como alumínio ou aço inoxidável, porque nossos sensores de campo magnético detectam as posições finais e intermediárias. Graças ao IO-Link, você pode definir até oito pontos de comutação. Esses sensores universais detectam o anel do ímã preso ao pistão através da parede do cilindro.

Características

  • Detectar posições finais e intermediárias - aplicação universal
  • Versões IO-Link - até oito pontos de comutação podem ser programados
  • Altamente compacto - pode ser instalado em slots C ou T
  • Versões de conector único em M8 ou M12 para dois sensores - duplique facilmente os sensores em um bloco multi-interface ou distribuidor de sensores

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar