Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Feedback do cilindro para acionamentos compactos

Feedback do cilindro para acionamentos compactos

São necessários sensores muito pequenos em cilindros compactos. O sensor de posição linear magnetorrestritivo compacto BTL K atende a esse requisito idealmente. Sua carcaça curta de apenas 34 mm de comprimento economiza um espaço valioso dentro e ao redor do cilindro. A carcaça de aço inoxidável com flange de encaixe e fixação com parafuso sextavado robusto significa que você não precisará de uma carcaça de proteção adicional.

Características

  • Fácil configuração
  • IP67/68, à prova de choque e vibração
  • Carcaça com classificação de pressão opcional, adequada para offshore
  • Com sinais analógicos, interfaces digitais, bus de campo ou Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar