Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Garanta movimentos controlados

Garanta movimentos controlados

Nossos sensores de campo magnético detectam com segurança as posições finais do pistão em cilindros pneumáticos para garantir o movimento adequado da máquina de fabricação de pneus. Esses sensores verificam a posição do pistão sem contato e sem desgaste. Isso os torna especialmente duráveis. Além disso, você pode instalar os sensores de campo magnético diretamente no slot do cilindro. Isso garante uma fixação estável e os torna ideais para montagem embutida em aplicações críticas para o espaço.

Características

  • Ampla gama de temperatura: –25…85 °C
  • Grau de proteção IP67
  • Fácil integração com seus simples formulários de dados

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar