Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Garantir o fornecimento de alimentação energética em aplicações exigentes

Fontes alimentação Heartbeat® com IO-Link BAE

Garantia de fornecimento de energia em aplicações exigentes

As fontes de alimentação Balluff Heartbeat® com interface IO-Link foram especialmente desenvolvidas para aplicações críticas com altas demandas de qualidade, durabilidade e capacidade de diagnóstico. Elas garantem uma fonte de alimentação confiável e eficiente para sensores, atuadores, controladores e IHMs. Para garantir que isso seja feito a longo prazo, alarmes, medição do nível de estresse e vida útil são emitidos através das saídas digitais. Você pode acessar as informações detalhadas de diagnóstico e status via IO-Link. Ambos permitem que você execute a manutenção preditiva e a manutenção baseada em condições de sua fonte de alimentação.

Características especiais

  • Processamento adicional das informações no sistema de controle e diagnóstico de nível superior via IO-Link
  • Comunicação IO-Link e fonte de alimentação isoladas galvanicamente
  • LEDs para informações sobre a situação de carga, nível de desgaste do dispositivo e vida útil restante da fonte de alimentação

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar