Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Garantir o fornecimento de energia

Fontes de alimentação Heartbeat® BAE

Assegurar o fornecimento de energia

As nossas fontes de alimentação inteligentes e robustas Heartbeat® garantem-lhe um fornecimento de energia confiável e eficiente. Eles suportam facilmente choques, vibrações e contaminações pesadas - e mantêm-no constantemente informado sobre o estado interno do dispositivo: os parâmetros essenciais são relatados via IO-Link e, adicionalmente, visualizados através de LEDs. Isso permite realizar a manutenção preditiva e substituir a unidade em tempo hábil em caso de emergência.

As características especiais

  • Totalmente encapsulado, IP67
  • Diagnóstico do estado via IO-Link: situação de carga atual, grau de desgaste, vida útil restante
  • Visualização do estado através de LEDs

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar