Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Gerenciamento de Ferramentas

As aplicações de identificação de ferramentas, fluxo de materiais e manuseio podem ser combinadas rapidamente e de forma simples

Gerenciamento de Ferramentas

Os sistemas RFID com diferentes faixas de frequência - muitas vezes mistas - estão sendo cada vez mais utilizados nos modernos sistemas de produção e montagem. Embora os sistemas de baixa frequência (LF) se mostrem especialmente robustos e confiáveis, principalmente em ambientes metálicos, os sistemas de alta frequência (HF) apresentam alta velocidade e maior distância de leitura/gravação.

Nossa unidade de processador BIS V possibilita o uso multi-freqüência de um controlador pela primeira vez. Ele permite que até quatro cabeças de leitura / gravação HF (13,56 MHz) e LF (70...455 kHz) por processador sejam operadas ao mesmo tempo. Portanto, apenas uma versão é necessária para rastrear e controlar automaticamente todo o fluxo de material sem interrupção. Nosso cabeçote de leitura / gravação híbrido para as faixas de frequência de 70/455 kH e 13,56 MHz abre outra dimensão para você. Você não precisa mais escolher entre baixa ou alta frequência. Porque com este cabeçote de leitura / gravação, você opera nas duas frequências ao mesmo tempo. Basta conectar-se à nossa unidade de processador BIS V. Você usa apenas duas entradas de cabeça de leitura e é mais flexível do que nunca.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar