Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Gestão eficiente do espaço de estacionamento

O BVS da Balluff garante um acesso rápido e conveniente

Gestão eficiente do espaço de estacionamento

A organização e o controle de vagas de estacionamento em parques de diversões, hotéis ou parques de férias representam um desafio especial. É aqui que o sistema BVS da Balluff entra em cena e oferece uma solução eficiente para o controle de acesso. Os visitantes têm a opção de se registrar antecipadamente informando o número da placa do veículo, o que lhes dá acesso fácil e descomplicado ao estacionamento ou à área de estacionamento sem precisar sair do veículo. A tecnologia inovadora não apenas aumenta a conveniência, mas também contribui para a utilização ideal das vagas de estacionamento.

Os recursos especiais

  • Captura e transmissão de imagens seguras e sem perdas
  • Sensores de imagem de alta resolução para detecção precisa
  • Funções automáticas para garantir alta qualidade de imagem, independentemente da hora do dia ou das condições climáticas
  • As câmeras robustas (IP67) garantem a confiabilidade em várias condições

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar