Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Soluções completas de identificação para sistemas de transferência

Coletar dados de modo automatizado

Soluções completas de identificação para sistemas de transferência

Quando se trata de rastreabilidade de peças na automação, não há alternativas melhores do que o RFID, pois estes sistemas de comando automático coletam e documentam todos os dados em tempo real. Eles tornam rastreáveis cada um dos passos da produção, cada material utilizado e cada meio operacional, possibilitando correções já durante o processo em andamento. Através desta transparência abrangente, o RFID cria as condições para otimização de processos e, ao mesmo tempo, elevada qualidade do produto.

Para transmissão rápida de dados, tempos de ciclo curtos e elevada segurança de dados em todas as aplicações, oferecemos o nosso robusto processador BIS V. Ele permite a operação mista das mais variadas tecnologias RFID, LF, HF e UHF. Por isto, um único tipo de processador é suficiente para resolver qualquer problema que você quiser resolver. Para utilização fora da indústria, este High Performer está disponível com compatibilidade eletromagnética perfeita e para todos os sistemas fieldbus usados mundialmente.

O BIS V oferece quatro portas, parametrizáveis independentemente uma das outras, e permite a operação simultânea de até quatro cabeças de leitura/escrita. Adicionalmente, você pode ligar à porta IO-Link Master os sensores e atuadores com capacidade para IO-Link ou um hub para sensores com até 16 sensores. Com isto, você agrupa, da maneira mais simples, os dados de sensores em qualquer tecnologia de rede. Você racionaliza a sua estrutura de rede, economizando tempo e custos.

Como alternativa, você também pode utilizar sistemas de identificação IO-Link. Tão simples como ligar um sensor ao IO-Link Master, sem necessidade de processador. Resultado final: IO-Link torna a rastreabilidade de peças especialmente econômica.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar