Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Identificação positiva da bolsa

Identificação positiva da bolsa

Os espaços apertados são muitas vezes uma característica dos sistemas de transporte aéreo. Portanto, é bom que existam cabeças de leitura em miniatura da Balluff que possam ser perfeitamente instaladas mesmo em condições ambientais difíceis. Além da classificação e sequenciamento, a utilização dos nossos sistemas RFID também pode garantir uma rastreabilidade completa. Outra vantagem: todas as informações são enviadas para o sistema anfitrião através da nossa unidade de processamento BIS V.

Características

  • Componentes de alta velocidade Balluff. (até oito vezes mais rápido do que ISO 15693)
  • Intervalos médios até máximo de 400 mm
  • Uma variedade de acessórios para fácil integração onde quer que o sistema seja necessário

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar