Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Inspecção de frascos de injecção

Inspecção de frascos de injecção

A produção de frascos médicos está sujeita a rigorosas medidas de garantia de qualidade. A fim de detectar defeitos como impurezas, buracos, arranhões, marcas de pias e costuras de fluxo, são utilizados sistemas de câmara para inspeccionar os frascos, muitas vezes a partir de direcções diferentes. Poderosos módulos de software interpretam todas as imagens da câmera simultaneamente. Do ponto de vista da eficiência de custos, isto assegura que o tempo de ciclo de produção não seja alterado, mas que a qualidade do produto seja garantida a 100% e em tempo real.

As características

  • As câmeras de alta resolução detectam os menores defeitos
  • A capacidade de tempo real permite a medição em linha
  • Sistema modular composto por lentes, filtros e módulos de câmera podem ser montados de acordo com as necessidades individuais

Os produtos aqui listados são “produtos padrão” ou “produtos padrão modificados”.
Ao utilizar esses produtos como componentes em equipamentos de laboratório ou médicos, a aplicabilidade desses produtos deve ser verificada e qualificada pelo fabricante do equipamento de laboratório/médico sob sua própria responsabilidade.
Antes da construção, instalação e colocação em funcionamento, observe as instruções da ficha técnica/manual de instruções do produto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar