Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição inclinação da panela de fundição

Medição inclinação da panela de fundição

Sensores de inclinação da Balluff oferecem, com a precisão extrema de 0,1°, a segurança que as siderúrgicas requerem. Eles asseguram o controle preciso da posição da tampa ou da panela de fundição e controlam o movimento contínuo da panela durante o processo de fundição. Mesmo em movimento rotativo, a excelente resolução possibilita uma medição de ângulos com extrema precisão.

As particularidades

  • elevada repetibilidade e precisão
  • carcaça metálica, robusta e compacta
  • fácil montagem sem componentes móveis

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar