Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição pressão p/ refrigeração de água

Medição pressão p/ refrigeração de água

Tudo sob controle: Sensores com variações excepcionalmente baixas como os sensores de pressão BSP da Balluff asseguram um arrefecimento de água eficiente. Ideais para a utilização na indústria siderúrgica onde garantem um processo de medição de pressão estável e consistente nos altos-fornos e nos fornos de arco elétrico.

As particularidades

  • classe de proteção IP67
  • monitora a água de refrigeração na laminação ou a pressão em acionamentos hidráulicos a -2…125°C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar