Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medição de posição com precisão absoluta

Manuseio simples, versátil na utilização – econômico!

Medição de posição com precisão absoluta

Se outros sistemas de medição de percurso forem excessivamente grandes, lentos, imprecisos ou inflexíveis – o sistema de medição absoluto BML SL1 é confiável. Realiza a medição onde você precisa, como no exemplo, levando uma elevada precisão absoluta das posições e do ponto final. Desenvolvido internamente para tarefas de medição e posicionamento, é muito rápido, altamente preciso e pode ser utilizado em qualquer setor, além de ser compacto, o que facilita a integração. Sua operação é simples e extremamente econômica. Sua interface IO-Link integrada oferece a você uma flexibilidade especial.

E, com IO-Link, o sistema de medição pode ser integrado com facilidade. Configuração e o ajuste de formato também são realizados rapidamente com este padrão de comunicação, pois todos os parâmetros podem ser introduzidos a partir de um ponto central. Com o IO-Link é possível receber informações sobre posições e visualizá-las facilmente pelo controlador. Com o IO-Link você monitora a posição alvo e controla continuamente as posições durante a movimentação.

Com o BML SL1, você aproveita simultaneamente as vantagens de um sistema de medição de fita magnética e as da interface mais inovadora do mundo dos controladores.

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar