Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir a velocidade e detectar o sentido de rotação

Detecta ambas velocidade e direção da rotação

Com sensores indutivos padrão, você pode detectar as velocidades dos eixos na engenharia da planta. São necessários dois sensores para detectar a velocidade e a direção da rotação.

As características

  • Instalação simples: distância de comutação generosa
  • Operação confiável: faixa de temperatura estendida até –40 °C
  • Elevado tempo de atividade do equipamento: detecção sem contato
  • Não são necessárias medidas adicionais de proteção: insensível à contaminação

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar