Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir posições em hidráulica industrial

Medir posições em hidráulica industrial

Os sensores de posição linear magnetorrestritivos da Balluff tornaram-se o padrão para medição de posição confiável e de alta precisão na hidráulica industrial. Sua classificação de pressão de até 1000 bar corresponde à do cilindro hidráulico. O princípio de operação sem contato garante liberdade de desgaste e expectativa de vida praticamente ilimitada. Nossos sistemas absolutos também não exigem movimento de retorno. Seu sinal de saída preciso é apresentado como um sinal absoluto ao iniciar.

Características

  • Pressão nominal de 1000 bar - faixa de aplicação ampliada
  • Interfaces analógicas, digitais, de barramento de campo ou Ethernet
  • Comprimentos de medição de até 7620 mm
  • Alta resistência a choques e vibrações

Tópicos relacionados

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar