Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Mesas de operação de posicionamento

Mesas de operação de posicionamento

Permitir que o pessoal médico alinhe as tabelas de tratamento em qualquer eixo de forma precisa e adequada para o paciente. Com a sua alta precisão e excelente resolução, os sensores de inclinação da Balluff criam as condições para uma terapia suave e posicionamento do paciente.

As características

  • Resolução excelente
  • Simples instalação mecânica devido ao design compacto
  • Ligação rápida ao sistema de controle por meio de interfaces padronizadas

Os produtos aqui listados são “produtos padrão” ou “produtos padrão modificados”.
Ao utilizar esses produtos como componentes em equipamentos de laboratório ou médicos, a aplicabilidade desses produtos deve ser verificada e qualificada pelo fabricante do equipamento de laboratório/médico sob sua própria responsabilidade.
Antes da construção, instalação e colocação em funcionamento, observe as instruções da ficha técnica/manual de instruções do produto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar