Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Módulo de I/O tudo-em-um com segmento de atuador que pode ser desligado com segurança

Com hub de sensor/atuador BNI galvanicamente isolado

Módulo I/O tudo-em-um com segmento de atuador que pode ser desligado com segurança

A solução multifuncional permite que você conecte sensores e atuadores a um único módulo. Ao mesmo tempo, você pode desligar com segurança o segmento do atuador por meio de seu circuito de segurança comutável separadamente. Isso ocorre porque o hub IO-Link tipo BNI IOL-355... é dividido em dois segmentos eletricamente isolados.

Os recursos especiais

  • Conexão de sinais de entrada e saída em apenas um módulo
  • Os sinais de saída podem ser desconectados com segurança devido ao isolamento galvânico
  • Diagnóstico fácil via IO-Link e LEDs de status
  • Para ambientes adversos: invólucro metálico robusto IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar