Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monit estados instalações de soldagem

Monitorar os estados nas instalações de soldagem

Os nossos sensores e cabos resistentes à solda oferecem a você segurança de processo para ambientes de soldagem, de modo que você monitore, de maneira confiável, status de terminais. Isto é particularmente interessante quando dispositivos de proteção não são possíveis para os sensores ou não devem ser utilizados.

Para o entorno direto das pinças de soldagem ou eletrodos você obterá junto a nós, adicionalmente, sensores indutivos imunes ao campo de soldagem.

As características específicas

  • Elevada confiabilidade funcional através de invólucro robusto de aço inoxidável
  • Vida útil extremamente alta graças ao especial revestimento de PTFE
  • melhor adequado a aplicações com objetos que se alteram (aço, alumínio, latão, cobre)
  • Instalação e integração simples em função dos formatos construtivos compactos

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar