Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monit nível de enchim caixas de areia

Monitorar o nível de enchimento nas caixas de areia

Sensores ultrassônicos da Balluff medem, sem contato, os níveis de enchimento da caixa de areia na fundição. E isto continuamente em uma faixa de detecção de até 6 m. Desta forma, eles não será comprometidos por poeira ou sujeira.

Você pode, opcionalmente, por meio de um sinal analógico ou com dois sinais de comutação, deixar que o nível de enchimento seja indicado como valor mínimo ou máximo.

As características específicas

  • Medição contínua sem contato
  • Confiável em condições ambientais críticas, tais como sujeira ou poeira
  • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • independente do material e da cor

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar