Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da alimentação de material

Monitoramento da alimentação de material

Você monitora de forma confiável os movimentos de inclinação da esteira transportadora até máquina de fabricação de pneus usando nossos sensores de inclinação. Isso garante que os materiais necessários sejam alimentados de maneira confiável de acordo com as exigências das próximas etapas do processo. A alta precisão de 0,1 ° de nossos sensores de inclinação garante alimentação exata. Além disso, a tecnologia sem contato é livre de desgaste e manutenção, de modo que o alto tempo de atividade do equipamento também o suporte.

Características

  • Detecção contínua de movimentos rotativos
  • Formato compacto que economiza espaço
  • Função de centralização para instalação flexível

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar